Vnitřní proudový transformátor BDG

Proudový transformátor typu BDG bez primárního vodiče určený pro instalaci do jističů generátorů.

Transformátory proudu BDG mají možnost opětovného připojení na sekundární straně. Maximální počet sekundárních vinutí je 3 s maximálně 12 sekundárními svorkami bez možnosti přímého uzemnění, takže připojení každého druhu k zemi vyžaduje samostatné vedení (není součástí dodávky).
Každá třída přesnosti definovaná mezinárodními normami je možná:
IEC 60044-1: Přístrojové transformátory - Část 1: Proudové transformátory
ČSN EN 60044-1: Přístroje transformátory - Část 1: Proudové transformátory
GOST 7746-2001: Proudové transformátory

Rozsah přístroje

Nejvyšší napětí..................................   0,72 kV
Primární proud...................................   2000 A - 57000 A
Frekvence...........................................   50 Hz nebo 60 Hz  

Proč ABB?  

  • Vhodné pro instalaci do jističů generátorů (GCB)
  • Pro měření a ochranu
  • Většina dostupných elektrických standardů

Hledáte informace o technické podpoře nebo nákupu?

Loading documents
Select region / language