Kabely sou určeny pro napájení měřicích a ochranných obvodů napájecích systémů s frekvencí 50 nebo 60 Hz. Typ KOLT je bez izolace z polyesterové pásky. Proudové transformátory pro výkonové transformátory typu KOLT (vnitřní průměr 30 ÷ 1 200 mm).
Transformátory jsou navrženy a vyrobeny v souladu s následujícími normami:
IEC, SEV, VDE, ANSI, BS, CAN, CSA, GOST.
Rozsah přístroje
Primární proud............................ 100 A – 5000 A
Hlavní výhody
- Připraveno k použití v aplikacích elektrické sítě
- Provozujte v mírných a tropických klimatických podmínkách
- Testováno v prostředí, které je ponořeno do oleje
Hlavní vlastnosti
- Pro jmenovité primární proudy do 5000 A (vyšší hodnoty na požádání)
- Pro měření fázového proudu
- Široký rozsah rozměrů a elektrických parametrů
- Bez nebo s hliníkovým rámem
- Opětovné připojení na sekundární straně