Vnitřní/venkovní proudový transformátor TAT

Proudový transformátor typu TAT bez primárního vodiče je určen pro instalaci do vysokonapěťových hybridních rozvaděčů do 420 kV.

Proudový transformátor typu TAT s variantami M0, M00 a M0S bez primárního vodiče jsou určeny pro instalaci do venkovních systémů PASS (Plug and Switch System), které uzavírají všechny funkce kompletní rozváděče v jednom modulu.
Proudové transformátory mají možnost opětovného připojení na sekundární straně.


Přístroje splňuje všechny mezinárodní standardy:
• IEC 61869-1; IEC 61869-2;
• IEC 60044-1;
• IEC 60044-6 Ochranné typy pro přechodný výkon;
Dodatečné národní normy a předpisy na vyžádání.

Rozsah přístroje

Nejvyšší napětí přístroje.............  0.72 kV
Primární proud.........................   25 A - 4 000 A
Freqkvence..............................   50 Hz or 60 Hz  

Hlavní výhody

  • Vhodné pro venkovní rozvaděče PASS
  • Připravený k použití, velmi snadná instalace
  • Pro účely měření a ochrany

Hlavní vlastnosti

  • Možnost 6 sekundárních vinutí
  • Testováno podle nejnovějších norem IEC 61869-1, IEC 61869-2
  • K dispozici jsou 3 varianty
  • Bez epoxidové pryskyřice

Hledáte informace o technické podpoře nebo nákupu?

Loading documents
Select region / language