OP1 je umístěn uvnitř horizontálního terminálu venkovního vloženého pólu a je připojen k vakuovému přerušovači. Transformátor proudu OP1 činí techniku zabudování výhodnou, protože implementuje ochranné účely a indikaci napětí v jednom.
Jako základní komponenty venkovních vestavěných sloupů se transformátory proudu OP1 používají ve všech oblastech výroby, distribuce a spotřeby energie v průmyslu a budovách.
Použité normy:
• IEC 60044-1: Přístrojové transformátory - Část 1: Proudové transformátory;
• ČSN EN 60044-1: Přístrojové transformátory - Část 1: Proudové transformátory;
Dodatečné národní normy a předpisy na vyžádání.
Hodnoty přístroje
Nejvyšší napětí pro zařízení ............. 27 nebo 38 kV
Primární proud ................................... 600 A
Frekvence ............................................. 50 Hz nebo 60 Hz
Hlavní výhody
- Provede ochranné účely a indikace napětí - to vše v jednom.
- Vhodný pro použití recloserů.
- Aktivní součásti jsou chráněny před vlhkostí, prachem a vibracemi.
- Bezúdržbový desing.
Hlavní vlastnosti
- Kompaktní rozměr a robustní design.
- Navrženo pro venkovní vestavné sloupy.
- Kombinace broušené mědi se stříbrem a epoxidovou pryskyřicí.