Ovládací zařízení motoru UEMC41
Motorové ovládací zařízení určené pro odpínače vysokého napětí, odpojovače a uzemňovače ve vnitřních aplikacích
ABB nabízí spolehlivé zařízení pro ovládání motoru, které lze použít s velkým počtem spínačů (odpínače, odpojovače a uzemňovače). Je vybaven mechanickými a elektrickými uzamykacími systémy, které zvyšují bezpečnost provozu. Nastavení otáčení umožňuje snadné přizpůsobení konkrétní aplikaci místo instalace.
UEMC41 může být vybaven širokou škálou standardního příslušenství.
Produktová řada
- Ovládací zařízení motoru pro odpínače vysokého napětí, odpojovače a uzemňovače
Vlastnosti produktu
- Kompaktní design s relativně malými rozměry a nízkou fyzickou hmotností
- Bezúdržbové řešení
- Široká nabídka standardních konfigurací
- Široká škála aplikací a napájecích napětí: 24, 48, 110/125, 220/230 VAC / VDC
- Široký rozsah pracovní teploty (od -40 ° C do + 70 ° C)
Vlastnosti produktu
- Snadné použití s úhlem natočení od 0 ° do 300 °
- Nejvyšší spolehlivost s počtem operací až 5000 cyklů
-
Max. točivý moment 300 Nm
- Maximální bezpečnost s mechanickým a elektrickým zámkovým nástrojem
- Provoz s nízkým hlukem