Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

Gerapid – DC-Gleichstromschnellschalter

Gleichstromschnellschalter für Anwendungen bis 3600 V und 8000 A

Gerapid ist ein einpoliger DC-Gleichstromschnellschalter, der für den Einsatz im stationären Betrieb, wie z. B. in der Bahnstromversorgung, ausgelegt ist. Die Kombination aus hohen Ausschaltleistungen und herrovragenden Isolationseigenschaften macht Gerapid zu einer zuverlässigen Schutzlösung für Gleichstromverteilungssysteme mit hoher Leistung.

Der Gerapid-Schutzschalter ist so konzipiert, dass er maximale Betriebssicherheit, höchste Nennleistungen, eine einfache Integration in Schalttafeln und ein hohes Maß an kundenspezifischer Anpassung bietet. Gerapid ist ein universeller DC-Leistungsschalter, der sich gleichermaßen gut für den Einsatz in Bahnstromversorgung wie auch in diversen Industriebetrieben eignet.

GERAPID Produktreihe

  • Bemessungsbetriebsspannung von 800 V bis zu 3600 V
  • Bemessungsströme von 2500 A bis zu 8000 A

Vorteile

  • 22.000 installierte Einheiten als starke Referenzen für die Entscheidungsfindung von Investoren  
  • Eingebettete Steuerkarten ermöglichen Einsparungen bei der Schalttafel und erleichtern die Installation
  • Reduzierte Zeit für vorbeugende Wartung
  • Kompatibler Ersatz für andere Leistungsschalter auf dem Markt
  • Zugang zum ABB-Servicenetz und ABB-Schulungsprogrammen
     

Eigenschaften

  • Gleiche Grundfläche für bis zu 8000 A
  • Nachhaltige Leistung und Zuverlässigkeit über die gesamte Lebensdauer
  • Geschlossene Konstruktion, die das Risiko eines Spannungsübergschlags deutlich minimiert
  • Funktionelles und modulares Design erfordert keine Anpassungen während der Lebensdauer
  • RoHS-Konformität

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

Verwandte Produkte

Loading documents