Distribution Automation Produkte und Lösungen

ABB bietet IEC 61850 basierte Schutz- und Steuerungsprodukte und Netzautomatisierungslösungen für Mittelspannungsanwendungen. Das Lösungsspektrum reicht von der sekundären Verteilebene bis hoch zur 110 kV Übergabestation. Industrieunternehmen profitieren zudem vom breiten Lösungsportfolio zur Steigerung der Sicherheit und Effizienz von Industrienetzen.

Die Produkte verfügen über ein robustes Design das den Einsatz auch unter schwierigen Umweltbedingungen erlaubt. Damit können die Geräte auf Schiffen, Offshore-Plattformen, Mienen und petrochemischen Produktionsstätten eingesetzt werden.

Unser Angebot



email-envelope-with-arroba-sign_50
Keep up to date with the latest news on smart distribution automation.

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

Angebote anzeigen, für:

Aktuelles

Ergänzende Angebote

  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns
Select region / language