Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

Lichtbogenschutz REA

REA, das von ABB entwickelte Lichtbogenschutzsystem, kombiniert eine einzigartige Sensortechnik mit unverzögerter und zuverlässiger Fehlererkennung, Hochgeschwindigkeits-Halbleiterausgängen und einer extrem schnellen Gesamtauslösezeit.

Diese Eigenschaften minimieren Schäden, erlauben reibungslose Wiederherstellung der Stromversorgung und können sogar Menschenleben retten. ABB arbeitet ständig an erhöhter Sicherheit von Stromverteilungssystemen für die hochkomplexe Gesellschaft von heute.

Bei Erkennung eines Störlichtbogens liefert der REA Störlichtbogenschutz das Ausschaltsignal in weniger als 2,5ms an alle Leistungsschalter, die die Störungszone speisen.

Darüber hinaus leiten die Betriebsanzeigen des REA Störlichtbogensystems das Wartungspersonal, um die Störungszone schnellst möglich zu lokalisieren.

Produktkatalog

  • REA 101 Hauptmodul:
    kann als separates Gerät oder in Kombination mit anderen REA 101-Modulen sowie mit Erweiterungsmodulen betrieben werden
  • REA 103 Erweiterungsmodul:
    Verlängerung des Lichtbogenerfassungsbereichs durch zwei Schleifensensoren, die in Schleife oder radial angeordnet sind
  • REA 105 Erweiterungsmodul:
    Erfassung der Lichtbögen mit Schleifensensoren, zwei Hochgeschwindigkeitshalbleiterausgängen zum Auslösen des Leistungsschalters und kann zudem als Überstrom Information zwischen zwei REA 101 Hauptmodulen dienen
  • REA 107 Erweiterungsmodul:
    Erfassung der Lichtbögen mit acht Lichtsensoren in radialer Anordnung

Warum ABB?

  • Minimiert Sachschäden, erhöht die Sicherheit des Bedienpersonals und ermöglicht eine reibungslose Wiederherstellung der Netzversorgung
  • Ermöglicht redundanten, sofortigen und ausfallsicheren Störlichtbogenschutz
  • Störlichtbogenerkennung auf Basis von glasfaseroptischen Lichtsensoren
  • Integrierte, schnelle Überstromerkennung, um eine störfaktorfreie Entscheidung zu sichern
  • Glasfasersensoren sind als Faserschleifen oder Radialfasern, aber auch als Linsensensoren verfügbar

Unser Angebot

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

Erfahren Sie mehr

Ergänzende Angebote

  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns