Die Ein- und Ausgangsmodule RIO600 wurde zur Erweiterung von digitalen und analogen I/O’s der Schutzrelais aus der Relion Serie von ABB, sowie den I/O der Stationsautomatisierungsgeräten COM600 mit IEC 61850 Kommunikation konzipiert.
Das Gerät ermöglicht eine maximale Flexibilität der I/O’s und bietet eine nahtlose IEC 61850 Verbindung zwischen Schaltanlagen und den binären und analogen Signalen.
Die Signale können innerhalb der Schaltanlage und an die übergeordneten Automatisierungssysteme übertragen werden. Außerdem können Befehle aus den Schutzgeräten oder den übergeordneten Automatisierungssystemen an die RIO600 gesandt werden. Das Gerät unterstützt auch Modbus TCP.
RIO600 ermöglicht eine genaue Strom- und Spannungsmessung des Mittelspannungsnetzes durch Einbindung von ABB Sensoren.
Dank der Modularität können die RIO600 anwendungsspezifisch skaliert werden.
Durch bis zu 40 Ein- oder Ausgänge und verschiedene Arten von Modulen in einer Konfiguration bietet das Gerät vollste Flexibilität.
RIO600 basiert auf einer Industrie-Hardware Plattform und bietet dieselbe geprüfte Zuverlässigkeit, Leistung und Echtzeit-Funktionen wie die Schutzrelais von ABB.
Warum ABB?
- IEC 61850 und Modbus TCP-Stationsbus zur Erweiterung von Schutz- und Steueranwendungen
- Schnelle Echtzeit-Kommunikation zwischen Schutz- und Steuerrelais und Hardware Ein- Ausgänge
- Verschiedensten I/O Optionen
- Erfüllt IEC 61850 Kommunikationsleistungsanforderung (Typ 1A, Klasse P1)