Motorschutz und Steuerung REM615 IEC

Kompakter Schutz und Steuerung für Asynchronmotoren

REM615 ist ein Motorschutz- und Steuergerät zur Steuerung, Überwachung, Messung und zum Schutz von Asynchronmotoren in der Fertigungs- und Prozessindustrie.

Das REM615 ist in vier Standardkonfigurationen erhältlich. Die Motorsteuerung erfolgt über einen Leistungsschalter oder ein Schütz für Hochspannungsmotoren. Im Niederspannungsbereich können Schütze für eine Vielzahl von Antrieben zur Steuerung eingesetzt werden.

Die Antriebe umfassen sowohl kontinuierliche wie auch unterbrochene Asynchronmotorantriebe mit wechselnden Belastungen wie Pumpen, Förderbänder, Pressen und Häcksler, Mischer und Rührwerke, Ventilatoren und Lüfter.

REM615 unterstützt den 61850 Standard für Kommunikation und die Interoperabilität für Schaltanlagen Automatisierungseinrichtungen, einschließlich 61850-9-2 LE.

Zudem unterstützt das REM615 sowohl das parallele Redundanz Protokoll (PRP) und die hochverfügbare nahtlose Redundanz (HSR), zusammen mit DNP3, IEC60870-5-103 und Modbus Protokollen. Mit dem Protokolladapter werden auch SPA-ZC 302 und Profibus DPV1 unterstützt.

REM615 gehört zur Relion Produktfamilie für Schutz und Steuerung und ist Bestandteil der 615er Geräteserie.  

Warum ABB? 

  • Einschub—Design für eine schnelle Montage und Prüfung
  • Motorschutz während des Starts und normalen Betriebs mit Schutz und Störungsbeseitigung auch in Ausnahmesituationen
  • Vorgefertigte Standardkonfigurationen für eine schnelle und einfache Installation mit anpassenden Möglichkeiten
  • Motorschutz mit Motorstart und Lastverlustüberwachung sowie thermische Überlast, Motorlaststau und Phasenumkehrschutz, wahlweise mit Sensoren oder herkömmlichen Messwandlern
  • Unterstützung von IEC 61850  für Edition 2 und Edition 1, einschließlich HSR und PRP, GOOSE und IEC 61850-9-2 LE weniger Verdrahtung und überwachte Kommunikation
  • IEEE 1588 V2 für sehr genaue Zeitsynchronisation
  • Großes grafisches Display für kundenspezifische SLD Anzeigen, zugänglich entweder lokal oder über einen Web-Browser basierte HMI

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

Loading documents

Ergänzende Angebote

  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns
Select region / language