Transformatorschutz und Steuerung RET620 IEC

Schutz und Steuerung für Zweiwickler-Transformatoren und Laststufenschalter

RET620 ist ein Transformatorschutz-Relais zur Steuerung, Messung, Überwachung und zum Schutz von Transformatoren und Blocktransformatoren, einschließlich Stromerzeugungstransformatoren, in Verteilnetzen und im Industriebereich.

RET620 bietet Hauptdifferentialschutz für Zweiwickler-Transformatoren und Stromgeneratorblöcke. Optional kann das Gerät um eine Spannungsregelungsfunktion erweitert werden.

RET620 kann in verschiedenen Sternschaltungen in Einfach- als auch in Doppelsammelschienen- Konfigurationen mit ein oder zwei Leistungsschaltern und mit zahlreichen Schaltgerätkonfigurationen eingesetzt werden.

Es unterstützt eine große Anzahl an motorbetriebenen Trennern und Erdungsschaltern. Die Anzahl der steuerbaren Geräte ist von der Anzahl der Ein- und Ausgänge abhängig, die nicht von anderen Anwendungen belegt werden.

Die Anzahl der verfügbaren Ein- und Ausgänge können mit dem RIO600 erweitert werden.

Das RET620 unterstützt den Kommunikationsstandard IEC 61850 für Schaltanlagen für vertikal und horizontale Kommunikation, einschließlich GOOSE-Messaging mit binären und analogen Signalen.

Es unterstützt ebenfalls DNP3, IEC 60870-5-103 und Modbus Protokolle.

RET620 bietet eine optionale Ethernet-Schnittstelle für die Ethernet-Netzwerkredundanz, die über das HSR-Protokoll oder das PRP-Protokoll oder einen selbstheilenden Ring mit erreicht werden kann.

Die Ethernet-Redundanz kann für alle Ethernet- basierten IEC 61850, Modbus- und DNP3-Protokolle verwendet werden.

RET 620 ist Mitglied der Relion Produktfamilie der ABB und Teil der 620 Serie. 

Warum ABB?

  • Einschub-Design für eine schnelle Montage und Prüfung
  • Umfangreiche Schutz- und Steuerfunktionen für Zweiwicklungstransformatoren, einschließlich erweitertem schnellen Differentialschutz mit hoher Einschaltstromstabilität
  • Vorgefertigte Standard-Konfigurationen - passend für gängige Transformatorschaltgruppen und Sternpunktbehandlungen- für eine schnelle und einfache Einrichtung mit anpassbaren Fähigkeiten
  • Unterstützung für verschiedenste neutrale Erdungsoptionen, passend für sowohl für hochohmig oder niedrigohmig eingeschränkte Erdschluss-Prinzipien
  • IEC 61850 Edition2 und 1, einschließlich HSR und PRP, sowie GOOSE und IEC61850-9-2 LE mit weniger Verkabelung und überwachter Kommunikation
  • IEEE 1588 V2 für eine hochgenaue Zeitsynchronisation und einen maximalen Nutzen der Schaltanlagen-Niveau Ethernet Kommunikation
  • Großes graphisches Display zur kundenspezifischen SLD Anzeige, lokal oder über einen Web-Browser basierte HMI zugänglich

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

Loading documents

Ergänzende Angebote

  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns
Select region / language