Gasisolierte Schaltanlagen – Mittelspannung

Gasisolierte Schaltanlagenlösungen für die Primär- und Sekundärverteilung für jede Anwendung bis 40 kV

ABB bietet eine breite Palette von gasisolierten Mittelspannungsschaltanlagen (GIS) für die Sekundär- und Primärverteilung.

Gasisolierte Schaltanlagen für die Sekundärverteilung wurden in den letzten 20 Jahren stark weiterentwickelt, was zu einer erhöhten Funktionalität und kleineren Abmessungen geführt hat. Die Ringkabelschaltanlagen (RMU) und Sekundärschaltanlagen von ABB sind für den Einsatz in zukünftigen Verteilnetzen vorbereitet und für verschiedene Anwendungen wie kompakte Sekundärstationen, Leichtindustrie, erneuerbare Energien oder Infrastruktur ausgelegt.

Flexible Kombinationsmöglichkeiten, Zuverlässigkeit, Verfügbarkeit und Wirtschaftlichkeit sind die Attribute, die es unseren Kunden in Industrie und Versorgungsunternehmen leicht machen, sich für gasisolierte Primärschaltanlagen der Baureihe ZX zu entscheiden. Neben konventionellen Komplettlösungen macht der Einsatz von digitaler Schutz- und Steuerungstechnik, Sensorik und Steckverbindungen die ZX-Systeme fit für die Zukunft.

Warum ABB?

  • Lösungen für Anwendungen aller Art
  • Hochspannungsteil völlig unabhängig von Umwelteinflüssen
  • Hohe Zuverlässigkeit durch eindrucksvolle MTBF-Zahlen
  • Maximale Verfügbarkeit bei minimalem Wartungsaufwand
  • Erster Hersteller von GIS mit über 30 Jahren Erfahrung

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

Unser Angebot

Angebote anzeigen, für:

Ergänzendes Angebot

  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns
Select region / language