Gasisolierte Schaltanlagen ZX2.2 (ANSI)

Bewährte Schaltanlage für Anwendungen bis 42 kV

ZX2.2 ist Teil der erfolgreichen gasisolierten Innenraumschaltanlagen für die Primärverteilung. Es handelt sich um eine dreiphasig gekapselte, lichtbogenfeste Ausführung in Einfach- oder Doppelsammelschienentechnik für Anforderungen des nordamerikanischen Marktes.

Die Schaltanlage verfügt über einen zusätzlichen Dreistellungs-Trennschalter sowie über einen Erdungsschalter zwischen dem Leistungsschalter und dem Kabelanschluss.

Die Schaltfelder sind mit Schaugläsern für alle Trenn- und Erdungsschalter zur Kontrolle der Schaltstellungen ausgestattet.

Alle Schaltfelder werden im Werk routinemäßig geprüft und gasgefüllt. Der Einsatz von Stecktechnik ermöglicht eine sichere, schnelle und einfache Montage ohne Spezialwerkzeug.

Technische Daten

  • Bis zu 42 kV, 3000 A und 40 kA, 60 Hz

Optionen
  • Umgehungsschiene zur weiteren Erhöhung der Verfügbarkeit
  • Druckentlastung an der Außenseite des Schaltraumes
  • Kabelanschluss von oben

Hauptmerkmale
  • Erhältlich in Einzel- oder Doppelsammelschienentechnik
  • Steckbare Sammelschienenverbindungen und Kabelanschluss
  • Kundenspezifischer Niederspannungsraum bietet ausreichend Platz für Schutz- und Steuergeräte
  • CSA- und ETL-Zertifizierung auf Anfrage erhältlich

Ihre Vorteile
  • Maximale Sicherheit des Personals
  • Zuverlässiger Betrieb und maximale Verfügbarkeit
  • Wartungsfreie Hochspannungsteile
  • Optimierte Lebenszykluskosten
  • Schnelle Montage

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

Loading documents

Ergänzendes Angebot

  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns
Select region / language