ZX2 ist Teil der erfolgreichen gasisolierten Innenraumschaltanlagen für die Primärverteilung mit den höchsten Betriebsgrößen. Dieser dreiphasig gekapselte, lichtbogenfeste Schaltanlagentyp für Einfach- und Doppelsammelschienen-Anwendungen verfügt über separate Sammelschienen- und Leistungsschalterräume.
Die mit Isoliergas gefüllten Edelstahlkapselungen schützen alle Hochspannungsteile dauerhaft vor Umwelteinflüssen, wodurch die Schaltanlage praktisch wartungsfrei ist. Alle Schaltgeräte sind motorbetrieben und können ferngesteuert werden.
Der modulare Aufbau von ZX2-Schaltanlagen ermöglicht eine flexible Auslegung für eine Vielzahl von Anwendungen im Energieversorgungs- und Industriebereich.
Alle Schaltfelder werden im Werk routinemäßig geprüft und gasgefüllt. Der Einsatz von Stecktechnik ermöglicht eine sichere, schnelle und einfache Montage ohne Spezialwerkzeug.
Anwendungsbereich
- Bemessungs-Spannung bis 36 (40,5) kV
- Bemessungs-Betriebsstrom bis 3150 A
- Bemessungs-Betriebsstrom der Sammelschiene (Einfachsammelschienen-Anwendungen) bis 5000 A
- Bemessungs-Kurzzeitstrom bis 40 kA
Ihre Vorteile
- Maximale Bediensicherheit
- Zuverlässiger Betrieb und maximale Verfügbarkeit
- Wartungsfreie Hochspannungsteile
- Optimierte Lebenszykluskosten
- Schnelle Montage durch steckbare Sammelschienenverbindungen
Hauptmerkmale
- Ausführung als Einfach- oder Doppelsammelschienenanlage
- Geräteschrank mit großzügigem Platzangebot für Schutz- und Steuergeräte
- Druckentlastung über einen Druckentlastungskanal ins Freie als Option
- Entspricht den Normen IEC, GB/DL, GOST
- CSA- und ETL-Zertifizierung auf Anfrage erhältlich
- Mit ökoeffizientem Isoliergas AirPlus erhältlich