Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

Gasisolierte Schaltanlage ZX0 (IEC)

Sehr kompakte Schaltanlage in Blockbauweise

ZX0 ist Teil der erfolgreichen gasisolierten ZX-Innenraumschaltanlagen in dreiphasig gekapselter, lichtbogenfester Ausführung.

Die sehr kompakte gasisolierte Schaltanlage ist die ideale Lösung für Kommunen und private Versorgungsnetze sowie für Anwendungen der Industrie und in öffentlichen Gebäuden.

Sowohl eine freie Aufstellung der Schaltanlage im Schaltanlagenraum als auch eine raumsparende Platzierung der Schaltanlage an der Wand ist möglich.

ZX0 ist mit bewährten Vakuum-Leistungsschaltern in Kombination mit Dreistellungs-Trennschaltern ausgestattet. Schaltfelder mit Lasttrennschaltern mit oder ohne HH-Sicherungen sind verfügbar. Die Bedienung der Schaltgeräte erfolgt manuell vor Ort und darüber hinaus optional ferngesteuert.

Alle Schaltfelder werden im Werk routinemäßig geprüft und gasgefüllt. Es sind keine Gasarbeiten vor Ort erforderlich.


Anwendungsbereiche

  • Bemessungs-Spannung bis 24 kV
  • Bemessungs-Betriebsstrom bis 1250 A
  • Bemessungs-Kurzzeitstrom bis 25 kA
 
Ihre Vorteile
  • Maximale Sicherheit des Personals
  • Zuverlässiger Betrieb
  • Wartungsfreier Hochspannungsbereich
  • Optimierte Lebenszykluskosten

Hauptmerkmale

  • Fest montierter Vakuum-Leistungsschalter
  • Lasttrennschalter mit und ohne HH-Sicherungen verfügbar
  • Zur Montage und Bedienung von vorne zugänglich
  • Manuelle Betätigung der Schaltgeräte an der Bedienebene oder optionale motorische Betätigung
  • Sehr kompakte Schaltanlage mit geringem Platzbedarf

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

Loading documents

 

Ergänzendes Angebot

 

  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns