Als Weiterentwicklung der bewährten ZX0 bietet ZX0.2 einen erweiterten Anwendungsbereich mit einer Bemessungsspannung bis 36 kV, einem Bemessungsstrom bis 2500 A sowie eine Kurzzeitstrombelastbarkeit bis 31,5 kA. Dieser dreiphasig gekapselte, lichtbogenfeste Schaltanlagentyp verfügt über ein feststoffisoliertes Sammelschienensystem.
Die Schaltfelder sind zum Anschluss von bis zu sechs Leistungskabel pro Phase mit Außenkonen ausgestattet. Aufgrund der langen Außenkonen ist der Einsatz von Stromwandlern mit einem hohen Wirkungsgrad auch für sehr niedrige Ströme möglich.
Der frontseitige Zugang lässt eine platzsparende, optionale Wandaufstellung zu. Die sehr kompakte Bauweise ermöglicht eine Optimierung der Anlagenlayouts und somit die Reduzierung der Gebäudekosten.
Alle Schaltfelder werden im Werk routinegemäß geprüft und gasgefüllt. Es sind keine Gasarbeiten vor Ort erforderlich.
Anwendungsbereich
- Bemessungs-Spannung bis 36 kV
- Bemessungs-Betriebsstrom bis 2500 A
- Bemessungs-Kurzzeitstrom bis 31,5 kA
Ihre Vorteile
- Maximale Sicherheit des Personals
- Zuverlässiger Betrieb und maximale Verfügbarkeit
- Geringer Platzbedarf
- Wartungsfreie Hochspannungsteile
- Optimierte Lebenszykluskosten
Hauptmerkmale
- Fest montierter Vakuum-Leistungsschalter
- Kostengünstige Lasttrennschalter in Kombination mit HH-Sicherungen verfügbar
- Mechanischer Bedienbereich, optional zusätzlich motorische Betätigung der Schaltgeräte
- Druckentlastung über einen Druckentlastungskanal ins Freie als Option
- Hoher Niederspannungsschrank für größeres Platzangebot als Option
- ENA-Zertifizierung auf Anfrage