Ringkabel-Schaltanlagen und kompakte gasisolierte Schaltanlagen SafeRing/SafePlus
SF6-isolierte, kompakte Mittelspannungs-Schaltanlagen und Ringkabel-Schaltanlagen für die Sekundärverteilung, 6-40,5 kV , 630A
SafeRing ist eine Ringkabel-Schaltanlage für das sekundäre Verteilnetze.
Sie ist in 10 Standardkonfigurationen verfügbar und damit passend für die meisten Anwendungsfälle im Bereich von 6 bis 40,5 kV und kann auf Anfrage auch erweitert werden.
SafePlus ist ein kompaktes, metall-gekapseltes Schaltanlagensystem für Energieverteilungen von 6 bis 40,5kV.
Durch die einfache Erweiterungsmöglichkeit der Schaltanlage in Verbindung mit vollständig und auch teilweise modularen Konfigurationen ist die Schaltanlage einzigartig flexibel.
SafeRing und SafePlus sind aus der gleichen Produktfamilie und haben daher ein identisches Handling in der Bedienung.
Produktkatalog
- Ringkabel-Schaltanlage Typ SafeRing, 12-24 kV, 630A
- Kompaktschaltanlage Typ Safeplus 12-24 kV, 630A
- Ringkabel-Schaltanlage Typ SafeRing 36-40 kV, 630A
- Kompaktschaltanlage Typ SafePlus 36-40 kV, 630A
Anwendungen
- Kompaktstationen
- Leichtindustrie
- Gebäude, Hotels, Einkaufszentren
- Bergbauanwendungen
- U-Bahn Anlagen