IEC 61850 findet in der gesamten UniGear Reihe Anwendung und bringt die Vorteile der IEC 61850 Norm in die Mittelspannungs-Stationen.
IEC 61850 ist die zukunftssichere Norm für Kommunikationsnetze und Systeme zur Automatisierung der Energieversorgung.
IEC 61850 wurde im Frühjahr 2004 als global internationale Norm sowohl in der IEC- wie auch der ANSI Welt veröffentlicht.
Neben dem sehr schnellen Kommunikationsprotokoll ermöglicht die IEC61850 eine Vereinfachung der Sekundärverdrahtung bei gleichzeitiger Erhöhung der Zuverlässigkeit. IEC61850 bietet große Flexibilität bei Änderungen der Funktionalität oder auch Lastströmen – ohne zusätzlichen Verdrahtungsaufwand.
Warum ABB?
- Skalierbarkeit: Einfache Änderungen der Funktionalitäten und einfache Erweiterungen von Umspannwerken
- Zeit sparen: Engineering, Konfiguration, Inbetriebnahme und Inbetriebsetzung
- Konnektivität: Schnelle und einfache Verbindung zum SCADA
- Verbesserte Diagnose: Konstante Überwachung der Kommunikationsverbindung zwischen intelligenten elektronischen Geräten (IED’s)
- Performance: Hohe Bandbreite, mehr Informationen über Geräte
- Vermögensverwaltung: Weitere Informationen über Geräte in Primär- und Sekundärtechnik
- Fernbetrieb und Fehlerbehebung: Fernverbindungen mit IED’s über Ethernet-Schnittstelle; Fern-IED-Konfiguration oder Einstellungsänderungen über gesicherte Fern-Verbindungen zu den Umspannwerken; Fernüberwachung und Prüfung der Signale, welches per Draht nicht möglich ist; Anlagenbasierte Störungsaufzeichnungen