Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

IEC luftisolierte Schaltanlage ZS8.4

Mittelspannungs-Schaltanlage für Primärverteilungen bis zu 24kV zur Innenraumaufstellung

Diese moderne, luftisolierte Schaltanlage ist universell einsetzbar – von kompakten Ringkabel- Anwendungen bis hin zu komplexen Energieverteilungen. Zugeschnitten auf die Anforderungen in kommunalen und privaten Versorgungsnetzen, in der Industrie und der Gebäudeversorgung. Das umfassende Sicherheitskonzept macht die ZS8.4 zur idealen Lösung.

Produktumfang ( Lasttrennschalter-Feld)

  • Nennspannung: 24 kV
  • Nennstrom: 630 A
  • Bemessungs-Kurzschlussstrom: 25 kA/ 3s

Produktumfang (Leistungsschalter-Feld)

  • Nennspannung: 24 kV
  • Nennstrom der Hauptsammelschiene: 1250 A
  • Bemessungs-Kurzschlusstrom: 25 kA/ 3s

Hinweis: 12kV Schützfelder (V-Kontakt) sind in der PM geschotteten  Ausführung verfügbar

Warum ABB?

  • Effiziente Raumnutzung durch kompakte Feldversionen
  • Hohe Personensicherheit durch elektrische und mechanische Verriegelungen 
  • Druckentlastungssysteme für maximale Sicherheit des Bedienpersonals

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

Loading documents

Ergänzendes Angebot

  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns