Die bekannte UniGear Schaltanlagen Familie wurde mit dem neuen Motorschaltfeld UniGear MCC erweitert.
Entwickelt für den höchsten Grad an Sicherheit und Zuverlässigkeit bietet die UniGear MCC maximale Benutzerfreundlichkeit. Alle Betriebs- und Wartungsmaßnahmen sind von der Frontseite des Feldes durchführbar, die mit mechanischen Sicherheitsverriegelungen zwischen Vakuumschütz und Erdungsschalter ausgerüstet ist.
Bei dem Vakuumschütz handelt es sich um den bewährten VSC-Typ mit Magnetantrieb.
Ein Optimum an Flexibilität erreicht die Unigear MCC durch ihre Kompatibilität mit anderen Typen der Unigear-Reihe, wie ZS1, 550 und 550R.
Produktkatalog
- Nennspannung: 12 kV
- Nennstrom: 400 A
- Bemessungs-Kurzschlussstrom: 50 kA/ 3s
Warum ABB?
- Schlanke und kompakte Felder mit einer Breite von nur 400mm
- Breites Anwendungsspektrum
- Vakuumschütze mit Magnetantrieb und Primärsicherungen
- Ausgestattet mit Sicherheitsverriegelungen und sichtbaren Erdungsanschlüssen