CEF/CEF-TCU HH Transformatorensicherung

Technische Daten

Bemessungs-Spannung 3/7,2 kV...20/36 kV
Bemessungs-Strom  6,3 A...200 A
Bemessungs-Kurzschlussstrom  ...63 A


Die CEF/CEF-TCU Transformatorsicherungen eignen sich durch die niedrigen Wärmeverluste besonders für kompakte Schaltanlagen und Sicherungslasttrennschalter-Kombinationen. Die Konstruktion der Sicherungen basiert auf punktuellen Überlaststrecken, wodurch die Temperaturerhöhung auch beim Auslösen der Sicherung minimiert wird. Dank der Schlagstift-Funktionalität ist der Auslöser temperaturunabhängig (Temperature Control Unit - TCU). Hierdurch wird die Anwendungssicherheit für gasisolierte Felder erhöht.

9IBA001867_400x400 (1)

Dokumente

Konfigurator

Loading documents

  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns
Select region / language