IEC Innenkassetten und Einbaurahmen PowerCube

Vormontierte Einheiten für luftisolierte Mittelspannungsanlagen bis 36 kV, 4000 A, 50kA. kV, 4000 A, 50 kA.

PowerCube-Module können mit ausfahrbaren SF6- oder Vakuumleistungsschaltern HD4 und VD4, aber auch mit Vakuumschützen V-Contact bestückt werden. Mit PowerCube-Modulen lassen sich metallgeschottete MS-Schaltanlagen einfach konstruieren. Sie sind ausgerüstet mit vollständig funktionalem Zubehör und mechanischen Verriegelungen. Die Schaltanlage lässt sich so allen Erfordernissen anpassen und bietet maximale Sicherheit und hohe Flexibilität.

Produktumfang:

  • PowerCube Typ PB/M PB1-PB5, PR1-PR5, PB6-PR6: komplettes Modul, inklusive Kabelanschlussraum. Der zusätzlich mit einem ausfahrbaren Spannungswandlerschub ausgerüstet werden kann.  
  • PowerCube Typ PB/E: Kassette ohne Kabelzugangsraum und daher ohne Möglichkeit zur Aufnahme des ausfahrbaren Spannungswandlerschubes, aber dank des geringeren Platzbedarfs flexibler und für die Entwicklung von zweigeschossigen Schaltanlagen geeignet.
  • PowerCube Typ PB/F: Einbaurahmen, die den Aufbau der luftisolierten Mittelspannungsanlage in einzelnen Schotträumen, die denselben Nennstrom ermöglichen. Erhältlich mit oder ohne Erdungsschalter. 

Warum ABB?

  • Modularer Aufbau und vielfältige Lösungen
  • In der Fabrik vollständig getestete Produkte
  • Mechanische und elektromechanische Sicherheitsschlösser, um Fehlbedienungen zu verhindern
  • Leistungsschalter ein- und ausfahrbar bei geschlossener Tür
  • Hilfe bei Konstruktions- und Prüftechnik 

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

Loading documents

Ergänzende Angebote

  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns
Select region / language