Einpoliger Spannungswandler mit Sicherung TJP für den Innenbereich
Die einpoligen Spannungswandler mit Sicherung TJP sind in Epoxidharz eingegossen und konzipiert für primäre Bemessungsspannungen von bis zu 36 (38,5) kV.
Der Wandler dient zur Einphasenspannungsmessung bei dem ein Ende der Wicklung im Betrieb geerdet werden muss.
Die Wandler sind so konstruiert, dass die HH-Sicherungen einfach und schnell einzusetzen wie auch auszutauschen sind. Die Wandler entsprechen folgenden Normen: IEC, VDE, ANSI, BS, GOST und CSN sowie weitere auf Anfrage.
Produktkatalog
- TJP 4.x sind ausgelegt für primäre Bemessungsspannungen von 3.6 kV to 12 kV
- TJP 5.x sind ausgelegt für primäre Bemessungsspannungen von 12 kV to 17.5 kV
- TJP 6.x sind ausgelegt für primäre Bemessungsspannungen von 17.5 kV to 24 (25) kV
- TJP 7.x sind ausgelegt für primäre Bemessungsspannungen von bis zu 36 (38.5) kV
Warum ABB?
- Innenraumwandler, Gießharz isoliert
- Für Messung und Schutz mit bis zu 2 Sekundärwicklungen
- Mit oder ohne Sicherungen
- Konform mit den meisten Normen
- Umschaltbare Versionen erhältlich