Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

Passive Spannungsanzeige VisiVolt™

VisiVolt™ – die passive Spannungsanzeige ist ein auf der Sammelschiene montierter Indikator zum Anzeigen von anstehender Spannung, entwickelt für den Außen- und Innenbereich, 3-36 kV

Die VisiVolt™ können einfach und dauerhaft auf isolierten wie auch auf nicht isolierten Leitern bzw. Schienen in Mittelspannungsanlagen installiert werden. 

VisiVolt™ zeigt die Spannung durch einen großen, gut sichtbaren Blitzpfeils auf dem LCD, an.

Das elastische Gehäuse aus Silikon des VisiVolts™ gewährleistet eine dauerhafte Funktionalität im Innen- und Außenbereich, während seine fluoreszierend orangene Farbe gut hervorsticht. 

Hauptspezifikation
VV- A
VV- B
Nominal voltage (Un) kV
3.0 – 6.0*
6.0 – 15.0
13.8 – 36.0
Maximum voltage kV
3.6 – 17.5**
17.5 – 40.5**
* - On not insulated (bare) circular-section conductors and on bars of width up to 30mm
** - Depending on pole distance (see recommended minimum clearances)

 Vorteile und Produktionsmerkmale:

  • Anwendbar auf jedem nicht isolierten Leitermatrerial wie zum Beispiel Sammelschienen oder Kabel, unabhängig vom Durchmesser bzw. Querschnitt
  • Informationen über anstehende Spannung jederzeit verfügbar
  • Wirtschaftliche Lösung
  • Wartungsfrei; passives Gerät – kein Netzteil erforderlich

Einhaltung von Normen:

  • Anzeigeschwelle von vorhandener Spannung unter 45% der Bemessungsbetriebsspannung gemäß IEC 61243-5 und IEC 61958
  • Widerstandsfähig gegen Überspannung und Fehlerströmen gemäß IEC 60694
  • Resistenz gegen eindringende Feuchtigkeit nach IEC 60099-4

Warum ABB?

  • Weltweit anerkannte Marke
  • Weltweiter Service um Kunden zu unterstützen
  • Kontinuierliche Weiterentwicklung um Kundenanforderungen zu erfüllen 

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

Loading documents

Ergänzende Angebote

  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns