Störlichtbogenschutz

Das dramatische Ereignis eines Störlichtbogens in elektrischen Schaltanlagen führt zu schweren Schäden an der Anlage und kann auch die Gesundheit und das Leben von Menschen ernsthaft gefährden. Dem entgegen bietet ABB ein breites Portfolio aktiver Störlichtbogenschutzgeräte an, das den gesamten Bereich von der Lichtbogenerkennung bis zur Lichtbogenlöschung abdeckt und Lösungen für eine Vielzahl von Kundenanforderungen bietet. Mit der ultraschnellen Gerätekombination kann ein Störlichtbogen in ca. 1,5 ms erkannt und in weniger als 4 ms gelöscht werden. Dadurch werden Reparaturkosten und Produktionsausfälle drastisch reduziert und die Sicherheit und Verfügbarkeit der Schaltanlage deutlich erhöht. 

Unser Angebot

Ergänzendes Angebot

Loading documents
  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns
Select region / language