Automatische Synchronisierung

Sicherstellung einer reibungslosen Verbindung von Stromquellen oder Stromnetzen zueinander

Diese vielseitige, hochmoderne und dezentrale Lösung hilft dabei, eine eingehende Stromquelle oder ein Netz sicher mit einem Referenzstromnetz zu verbinden, indem sie die Spannungs- und Frequenzausgänge der am Synchronisierungsprozess beteiligten Generatoren über ihre jeweiligen Drehzahlregler und automatischen Spannungsregler steuert.

Die Lösung besteht aus einem oder mehreren Relion REX640 Schutzrelais, die das volle Potenzial des IEC 61850 Standards für die Kommunikation in Unterstationen nutzen.

Die IEC 61850 GOOSE-Kommunikation zwischen den REX640 gewährleistet einen zuverlässigen Austausch von Signalen, die für die Autosynchronisationsfunktionalität erforderlich sind.

Darüber hinaus können die IEC 61850-9-2 LE-Fähigkeiten des REX640 in vollem Umfang genutzt werden, um Spannungssignale vom Schaltanlagen-Busabschnitt und der Zusammenführungseinheit SMU615/REF615 der ankommenden Quelle zu verlängern und dadurch eine zusätzliche Spannungswandlerverdrahtung zu vermeiden.

Mit einigen Anpassungen kann die Netzsynchronisationsfunktion auch zur Regelung der Spannungs- und Frequenzausgänge eines Batterie-Energiespeichersystems (BESS) (PCS100 ESS) verwendet werden.

Bereich

  • Anschluss einer "eingehenden" Stromquelle an die Sammelschiene (nach einem Generatorausfall oder einem Totalausfall der Stromversorgung)
  • Verbindung des Stromnetzes einer Inselanlage mit dem Versorgungsnetz
  • Wiederanbindung von zwei Teilen des Werksnetzes ("linke Seite" und "rechte Seite")
  • Automatischer Betrieb für die Synchronisierung von Netzeinspeisung und Buskoppler
  • Manuelle, halbautomatische und vollautomatische Betriebsmodi

Vorteile

  • Eliminiert die Notwendigkeit eines speziellen Spannungswahlschemas und die Komplexität
  • Gewährleistet die vollständige Sicherheit der Schaltanlagen und Generatoren
  • Sichert die Investition des Kunden
  • Verteilte Lösung, die vollständig auf IEC 61850 basiert und Interoperabilität mit REX640 bietet

Ergänzendes Angebot

Select region / language