Da der Datenzugriff und die Datenverwaltung auch beim Betrieb von Umspannwerken im Mittelpunkt stehen, sind OT-Gateways für Umspannwerke unbedingt erforderlich, um Echtzeitdaten von Umspannwerk-Einspeisegeräten wie Schutzrelais von Relion/Drittanbietern, Multifunktionszählern usw. über den Kommunikationsstandard IEC 61850 und andere De-facto-Protokolle wie IEC 60870-5, DNP3, Modbus usw. zu erfassen.
Die gesammelten Daten können für die Ausführung einiger Anwendungen im Gateway der Unterstation verwendet werden. Die Anwendungsausgangsdaten oder Echtzeitdaten von Unterstationsgeräten müssen über Kommunikationsprotokolle wie IEC 60870-5, DNP3, Modbus, OPC UA, MQTT usw. an externe Systeme wie ein DCS oder Network Control Center oder das Unternehmensnetzwerk des Kunden in einer privaten Cloud gesendet werden.
ZEE600, AC500 (eCo) oder Produkte von Drittanbietern können als Gateways für Umspannwerke eingesetzt werden, da sie eine breite Palette von Protokollen und SPS-Funktionen sowohl für die Süd- als auch für die Nordrichtung abdecken.
Dies kann eine typische Zusatzlösung zu anderen Unterstationslösungen, wie ECS- und CRP-Lösungen, sein.
Umfang
- Installation des Unterstations-Gateways zusammen mit anderen zugehörigen Geräten wie Zeitsynchronisationsserver, Ethernet-Switch usw. in einer freistehenden Schalttafel
- Als Kommunikationsgateway für die Protokollumsetzung
Vorteile
- Einfacher Einsatz, Sicherheit und Zuverlässigkeit
- Vollständig kundenspezifisch durch Vielseitigkeit und Flexibilität