Umschalteinrichtungen

Sicherstellung einer unterbrechungsfreien Stromversorgung für kritische Lasten und Prozesse

Es ist von entscheidender Bedeutung, die Stromversorgung wichtiger elektrischer Geräte sicherzustellen, indem so schnell wie möglich von einer Stromquelle auf die Ersatzstromversorgung umgeschaltet wird.

Abhängig von den Anforderungen an die Übergabezeit und den eingesetzten Schutzrelais an den Einspeisungen werden drei Arten von Übergabe-Lösungen von ABB angeboten:

  • Hochgeschwindigkeits-Umschaltsystem (HSTS) bestehend aus SUE3000, REF542plus und optional schnellem VM1-Leistungsschalter für Mittelspannungsnetze, 30 - 100 ms Umschaltzeit inklusive Einschalten des Leistungsschalters
  • Automatisches Übertragungssystem (ATS) mit Relion-Schutzrelais, basierend auf dem Kommunikationsstandard IEC 61850 für Mittel- und Niederspannungsnetze, 500-2000 ms Übertragungszeit
  • Automatisches Umschaltsystem (ATS) mit Emax2-Leistungsschaltern und Ekip Up control+ Modulen für Niederspannungsnetze, 500-2000 ms Umschaltzeit einschließlich Einschalten des Leistungsschalters

Vorteile

  • Keine Verluste bei der Stromversorgung, der Produktivität und der Lieferfähigkeit
  • Sicherheit von Ausrüstung und Personal
  • Keine Umweltauswirkungen

Unser Angebot

  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns
Select region / language