ABB_Landscape_Utilities

Relion® - Schutz- und Steuerungsprodukte

Die Relion®-Produktfamilie bietet die größte Auswahl an Geräten für den Schutz, die Steuerung, Messung und Überwachung von Stromversorgungssystemen für IEC- und ANSI-Anwendungen. Um interoperable und zukunftssichere Lösungen zu gewährleisten, wurden die Relion-Produkte gemäß der IEC 61850 Norm entwickelt.

Das IEC 61850-konforme Tool PCM600 (Protection and Control IED Manager) bietet vielseitige Funktionalitäten für den gesamten Lebenszyklus aller Relion Schutz- und Steuerungs-IED-Anwendungen auf allen Spannungsebenen.

Unser Angebot

  REX640  9PAA00000252203_60x60  9IBA238558_400x400
Anwendung REX640 REX615   620  615  605 REA 
Einspeisungsschutz  
Feldsteuerung    
   
Transformatorschutz    
Netzabstandsschutz          
Netzdifferenzialschutz
     
Motorschutz  
Generatorschutz      
Sammelschienenschutz      
Kondensatorschutz      
Spannungsschutz        
Stromschutz         /  
Lastabwurf            
Einspeisungsautomatisierung    

   
Petersen-Spulenschutz          
Auto-Synchronisierung          
Verbindungsschutz      
Störlichtbogenschutz     

Ergänzendes Angebot

  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns
Select region / language