Die Relais der Serie 615 bieten eine Reihe von Standardkonfigurationen und sind die ideale Wahl für eine Vielzahl von Anwendungen im Bereich Verteilerschutz und -steuerung. Zu den Highlights der Serie gehören:
- kompakte und vielseitige Lösung für Energieversorgungs- und Industrieverteilungssysteme mit der Integration von Schutz, Steuerung, Überwachung und Kontrolle in einem Relais
- breiter Anwendungsbereich - Abzweig-, Transformator-, Motor-, Leitungsdifferential-, Spannungs-, Kondensatorbatterie- sowie Generator- und Verbundschutz und -steuerung
- umfangreiche Schutz- und Steuerfunktionen, entweder mit Sensoren oder herkömmlichen Messwandlern
- umfangreiches Erdschlussschutzportfolio mit einzigartigem admittanzbasiertem Multifrequenzschutz für höhere Empfindlichkeit und Selektivität
- erweiterte und schnelle Fehlerortung von Kurz- und Erdschlüssen
- dreikanaliger Störlichtbogenschutz zur Erhöhung der Personensicherheit von Schaltanlagen
- herausnehmbare Einschübe für schnelle Installation und Prüfung
- vorgefertigte Standardkonfigurationen für eine schnelle und einfache Einrichtung mit Anpassungsmöglichkeiten
- Unterstützung von IEC 61850 Edition 2 und Edition 1, einschließlich HSR und PRP, GOOSE-Messaging und IEC 61850-9-2 LE für weniger Verdrahtung und überwachte Kommunikation
- IEEE 1588 V2 für hochgenaue Zeitsynchronisation und maximalen Nutzen der Ethernet-Kommunikation auf Schaltanlagenebene
- großes grafisches Display zur Anzeige von benutzerdefinierten Einzelliniendiagrammen, die entweder lokal oder über ein Webbrowser-basiertes HMI zugänglich sind
- Steuerung von Schaltgeräten über die Benutzeroberfläche der Relais oder über einem Fernsteuerungssystem
- umfassende Services während des gesamten Lebenszyklus, einschließlich Schulung, Kundenbetreuung, Wartung und Modernisierung