Safe Digital

Digital_AdobeStock_378144155

Kompakt, einfach, flexibel

ABB Ability™ GIS - Safe Digital ist ein digitales Konzept für Mittelspannungsschaltanlagen. Safe Digital ist eine Erweiterung des bestehenden Portfolios gasisolierter Ringkabelschaltanlagen für Sekundäranwendungen. Die neue gasisolierte Digital-Familie bereichert das bestehende luftisolierte Schaltanlagenportfolio UniGear Digital.

Das Safe Digital-Konzept stützt sich auf die folgenden Hauptpfeiler: Bewährte gasisolierte Ringkabelschaltanlagen (bis 40,5 kV, bis 6300 A, bis 25 kA), modernste Sensortechnik zur Strom- und Spannungsmessung, fortschrittliche Kommunikationstechnik nach IEC 61850 sowie Zustandsüberwachung und Diagnose.

Ein einziges Kommunikationsbussystem, das sowohl Verriegelungsinformationen als auch abgetastete Messwerte von Spannungssignalen überträgt, ersetzt die komplexen Verdrahtungsschemata herkömmlicher Schaltanlagen. Dank der kontinuierlichen Überwachung der Kommunikation auf dem redundanten Bussystem bietet Safe Digital im Vergleich zu einer konventionellen Schaltanlage eine höhere Zuverlässigkeit.

Produktumfang

  • SafeRing / SafePlus Digital gasisolierte Schaltanlagen für Sekundäranwendungen bis zu 40,5 kV, 630 A, 25 kA
  • SafeRing / SafePlus Air Digital gasisolierte Schaltanlage für Sekundäranwendungen 
    - SafeRing/SafePlus Air bis zu 12 kV, 630 A, 20 kA

Wesentliche Vorteile

  • Vereinfachte Planung von Schaltanlagenprojekten
  • Verkürzte Lieferzeiten von bis zu drei Wochen
  • Erhöhte Flexibilität gegenüber Projektänderungen
  • Erhöhte Sicherheit bei Betrieb, Inbetriebnahme und Bedienung durch Sensortechnik


Wichtige Merkmale

  • Strom- und Spannungssensoren
  • Automatisierung und Steuerung mit IEC 61850 Kommunikationsprotokoll
  • Zustandsüberwachung und Diagnose
  • Aufrüstbar auf ABB AbilityTM Lösungen

Select region / language