ZX Digital

Digital_AdobeStock_378144155

Anwendbare Produktreihen

ZX0.2  ...36 kV,  2500 A und 31,5 kA, IEC-Norm 
ZX2 ...40,5 kV,  3150 A und 40 kA, IEC-Norm
PrimeGear ZX0 ...40,5 kV,  3150 A und 40 kA, IEC-Norm

Einfachheit trifft auf Flexibilität

ABB Ability™ GIS für MV - ZX ist ein digitales Konzept für Mittelspannungs-Schaltanlagen. ZX Digital ist eine Erweiterung des bestehenden Portfolios gasisolierter Primärschaltanlagen. Sie stellt damit die optimale Ergänzung zur ABB UniGear Digital Lösung für den luftisolierten Bereich dar. 

Das ZX-Digital-Konzept stützt sich auf die folgenden Hauptpfeiler: Bewährte ZX-Schaltanlagen (bis 40,5 kV, bis 3150 A, bis 40 kA), modernste Sensortechnik zur Strom- und Spannungsmessung, fortschrittliche Kommunikationstechnik nach IEC 61850 sowie Zustandsüberwachung und Diagnose.

Ein einziges Kommunikationsbussystem, das sowohl Verriegelungsinformationen als auch abgetastete Messwerte von Spannungssignalen überträgt, ersetzt die komplexen Verdrahtungsschemata herkömmlicher Schaltanlagen. Dank der kontinuierlichen Überwachung der Kommunikation auf dem redundanten Bussystem bietet ZX Digital eine höhere Zuverlässigkeit als herkömmliche Schaltanlagen.

 

Die wichtigsten Vorteile

  • Vereinfachte Planung von Schaltanlagenprojekten
  • Verkürzte Lieferzeiten von bis zu drei Wochen
  • Erhöhte Flexibilität gegenüber Projektänderungen
  • Erhöhte Sicherheit bei Betrieb, Inbetriebnahme und Bedienung durch Sensortechnik
  • Senkung des Energieverbrauchs um bis zu 250 MWH, was Einsparungen von bis zu 42.500 EUR1 bedeutet

Wesentliche Merkmale
  • Strom- und Spannungssensoren
  • Automatisierung und Steuerung mit IEC 61850 Kommunikationsprotokoll
  • Zustandsüberwachung und Diagnose
  • Aufrüstbar auf ABB AbilityTM Lösungen

1 Verglichen mit einer konventionellen ZX-Anlage mit 14 Modulen über 30 Jahre und einem Energiepreis von 0,17 EUR pro kWh

 

Dokumente

Ergänzende Angebote

Loading documents
  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns
Select region / language