ZX2

Technische Daten

Bemessungs-Spannung ...36 (40,5) kV 
Bemessungs-Strom ...3150 A
Bemessungs-Kurzschlussausschaltstrom ...40 kA 
Bemessungs-Betriebsstrom der Sammelschiene
(Einfachsammelschienen-Anwendung)
...5000 A

ZX2 ist Teil der erfolgreichen gasisolierten Innenraumschaltanlagen für die Primärverteilung mit den höchsten Betriebsgrößen. Dieser dreiphasig gekapselte, lichtbogenfeste Schaltanlagentyp für Einfach- und Doppelsammelschienen-Anwendungen verfügt über separate Sammelschienen- und Leistungsschalterräume.

Die mit Isoliergas gefüllten Edelstahlkapselungen schützen alle Hochspannungsteile dauerhaft vor Umwelteinflüssen, wodurch die Schaltanlage praktisch wartungsfrei ist. Alle Schaltgeräte sind motorbetrieben und können ferngesteuert werden.

Der modulare Aufbau von ZX2-Schaltanlagen ermöglicht eine flexible Auslegung für eine Vielzahl von Anwendungen im Energieversorgungs- und Industriebereich.

Alle Schaltfelder werden im Werk routinemäßig geprüft und gasgefüllt. Der Einsatz von Stecktechnik ermöglicht eine sichere, schnelle und einfache Montage ohne Spezialwerkzeug.

Hauptmerkmale 

  • Ausführung als Einfach- oder Doppelsammelschienenanlage
  • Geräteschrank mit großzügigem Platzangebot für Schutz- und Steuergeräte
  • Druckentlastung über einen Druckentlastungskanal ins Freie als Option
  • Entspricht den Normen IEC, GB/DL, GOST
  • CSA- und ETL-Zertifizierung auf Anfrage erhältlich

Unsere Tools

3D-Katalog_900x487
Englisch
3D Katalog

Erfahren Sie mehr über unsere Schaltanlangen

Dokumente

Loading documents
  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns
Select region / language