Energiespeichermodul (ESM)
Ein- oder Dreiphasensystem in störlichtbogenfesten Gehäusen bis zu 5 MW / 4 Stunden mit einer Ausgangsspannung von 120 V bis 40.5 kV.
ABB’s Energiespeichermodul (ESM) Portfolio bietet eine Vielfalt von Produkten, welche die Zuverlässigkeit und Effizienz des Netzes durch Speicherung der Energie verbessert. Um das Produktportfolio zu vervollständigen, bietet ABB Batteriegehäuse und Verbindungsmodule (CEM).
Das ESM Portfolio hält die Balance zwischen Erzeugung und Nachfrage mit vielen Vorteilen für das Netz wie:
- Bietet reibungslose Integration erneuerbarer Energien
- Speichert zu Spitzenerzeugungszeiten und liefert bei hohem Verbrauch
- Flacht die Verbrauchsspitzen ab, wodurch das Material im Netz weniger gestresst wird
- Unterstützt die Infrastruktur und ist ready für E-Mobility