Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

Online Tool zur Zustandsbewertung von Schaltanlagen

Zur Bewertung des Bedarfs einer tiefergehenden Analyse Ihrer Mittelspannungsschaltanlage können Sie die frei verfügbare Online-Befragung nutzen.

Die vorläufige Befragung ist ein einfaches Tool, um den Bedarf einer tiefer gehenden Bewertung zu beurteilen, die von ABB durchgeführt wird. Die Anwendung wird besonders für Anlagen empfohlen, bei denen herkömmliche Instandhaltungsstrategien verfolgt und keine andere Beurteilung vorgenommen wurde.

Prüfen Sie Umgebungs- und Betriebszustände, vergleichen Sie die Angaben zu Ihrer Anlage mit vorgegebenen Bereichs/Status-Informationen und treffen Sie jeweils eine Auswahl. Geben Sie die Anzahl der Jahre seit der letzten ABB Bewertung ein und starten Sie die Auswertung, um das Beurteilungsergebnis zu erhalten.

Umweltbedingungen (Nr. 1-4) beziehen sich auf die gesamte Schaltanlage einschließlich der Zeit im Lager vor Ort, während sich die Betriebszustände (Nr. 5-10) auf das installierte Gerät beziehen, das sich im kritischsten Zustand befindet.

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

Id) Zustand

Bereich/Status Auswahl
1) Umgebungstemperatur
IEC Tmin < -5°C und Tmax > 40°C

Tmin < -5°C oder Tmax > 40°C

Tmin > -5°C und Tmax < 40°C
ANSI Tmin < -22°F (-30°C) und Tmax > 104°F (40°C)

Tmin < -22°F (-30°C) oder Tmax> 104°F (40°C)

Tmin > -22°F (-30°C) und Tmax < 104°F (40°C)
GB Tmin < -25°C und Tmax > 40°C

Tmin < -25°C oder Tmax > 40°C

Tmin > -25°C und Tmax < 40°C
2) Maximale relative Luftfeuchtigkeit in der Station
Bis 60%
60% bis 90%
90% und darüber
3) Salz oder Chemikalien in der Luft
Keine
Nähe zur See oder einem Industriegebiet
Schifffahrt, Off-Shore oder Nähe zu einer Chemieanlage 
4) Staub-Ventilation in der Station
Klimatisiert
Ventiliert mit Filtern
Nicht geschützt
5) Schutz- und Steuerungsgeräte
Richtige Funktion
Inkorrekte Funktion einmal berichtet
Falsch ausgelöst oder permanent falsche Funktion
6) Durchschnittlicher Laststrom

(% vom Nennwert)

Bis 90%
90% bis 100%
100% und mehr 
7) Mechanische oder Laststrom-Schaltungen Leistungsschalter

(pro Jahr)

Bis 10
10 bis 300
300 bis 500
500 und darüber
8) Laststrom-Schaltungen Schütze

(pro Tag)

Nicht in der Anlage installiert
Weniger als 5
5 bis 10
Mehr als 10
9) Kurzschluss-Schaltungen Leistungsschalter oder Schütze

(pro Jahr)

Weniger als eine
Eins
Mehr als eins
10) Anzahl Einfahrvorgänge (pro Jahr)

Anzahl multipliziert mit 10, falls motorbetrieben

Weniger als 5
5 bis 10
Mehr als 10

Anzahl der Jahre seit der letzten ABB Bewertung:

Befragungsergebnis

Führen Sie diese Befragung einmal jährlich durch.
Eine tiefer gehende Anlagen- und Risiko-Bewertung durch ABB ist notwendig.
Eine tiefer gehende Anlagen- und Risiko-Bewertung durch ABB ist dringend notwendig.
Bitte treffen Sie jeweils eine Auswahl.

Ergänzende Angebote

  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns