Die vorläufige Befragung ist ein einfaches Tool, um den Bedarf einer tiefer gehenden Bewertung zu beurteilen, die von ABB durchgeführt wird. Die Anwendung wird besonders für Anlagen empfohlen, bei denen herkömmliche Instandhaltungsstrategien verfolgt und keine andere Beurteilung vorgenommen wurde.
Prüfen Sie Umgebungs- und Betriebszustände, vergleichen Sie die Angaben zu Ihrer Anlage mit vorgegebenen Bereichs/Status-Informationen und treffen Sie jeweils eine Auswahl. Geben Sie die Anzahl der Jahre seit der letzten ABB Bewertung ein und starten Sie die Auswertung, um das Beurteilungsergebnis zu erhalten.
Umweltbedingungen (Nr. 1-4) beziehen sich auf die gesamte Schaltanlage einschließlich der Zeit im Lager vor Ort, während sich die Betriebszustände (Nr. 5-10) auf das installierte Gerät beziehen, das sich im kritischsten Zustand befindet.