Le catalogue d’ABB comprend aussi des produits pour l’infrastructure électrique des réseaux de bus, de métros et de trams. </mrk><mrk mtype="x-html">En font bien sûr partie les installations de commutation pour réseaux, transformateurs et composants DC monophasés 16,7 Hz.
L’installation de commutation DCGear a été conçue pour protéger et commander les réseaux d’alimentation DC, que l’on retrouve par ailleurs aussi dans certains autres secteurs industriels. Il s’agit d’une installation de commutation sous capsule métallique pour applications en intérieur.
Gamme DCGear
- Tension nominale jusqu’à 750 V, courants de service jusqu’à 6000 A
- Tension nominale jusqu’à 1500 V, courants de service jusqu’à 6000 A
- Tension nominale jusqu’à 3000 V, courants de service jusqu’à 6000 A
Avantages
- Satisfait les exigences de sécurité des normes en vigueur définies pour la protection des personnes chargées de la maintenance et de l’exploitation des installations
- Combinable avec les installations AC et transformateur-redresseur pour former une structure d’approvisionnement DC complète
- Intégrable dans les stations électriques DC pour minimiser les interventions sur place
Caractéristiques
- Conforme aux normes CEI, EN et GB
- Sécurité active et passive élevée grâce aux boîtiers métalliques robustes indépendants avec compartiments cloisonnés
- Résistante aux défauts d’arc jusqu’à 50 kA, 250 ms
- Haute disponibilité et besoin en maintenance réduit
- Adaptée à une installation en intérieur