GSec & GSec Air

Allier tradition et innovation grâce à la technologie SF6 et sans SF6

Sectionneur et sectionneur de terre à trois positions moyenne tension hautes performances

GSe cest un commutateur intérieur moyenne tension isolé à l'hexafluorure de soufre (SF6) pour la distribution secondaire jusqu'à 24 kV. Il convient aux applications qui nécessitent des commutations fréquentes et est disponible dans une large gamme de configurations. GSec est scellé à vie conformément à la norme CEI 62271-1.

GSec Air est sans SF6 et utilise de l'air sec comme moyen d'isolation. Il a un potentiel de réchauffement global (PRG) de zéro et est entièrement conforme à la réglementation européenne sur les gaz fluorés 2024/573.

GSecet GSec Air offrent trois positions dans une seule structure : LIGNE – OUVERT – TERRE. Les deux offres sont prêtes pour le réseau intelligent et très flexibles et conviennent aux panneaux d'entrée/sortie de ligne, en combinaison avec des disjoncteurs ou des fusibles.




GSec

  • Isolation au gaz SF6
  • Étanchéité à vie conformément à la norme IEC 62271-1
  • Peut être installé dans des panneaux étroits de 375 mm
  • Nombre élevé (100 c/o) d'opérations de coupure à une valeur de courant nominal de 630 A sur le contact de ligne
  • Testé pour une utilisation à basse température et homologué pour les applications marines
  • La conception modulaire et flexible simplifie l'installation, l'utilisation et la maintenance

GSec Air (sans SF6)

  • Sans SF6 avec de l'air sec comme moyen d'isolation
  • L'isolation par air sec signifie qu'il n'y a pas de mélange de gaz dédié et que les activités de maintenance et d'entretien sont faciles
  • Le GWP est égal à 0 
  • Interrupteur à vide dédié pour un pouvoir de coupure fiable et sans SF6
  • Réservoir compact avec un volume limité (<25 litres)
  • Interface, empreinte et fonctionnement similaires à ceux du GSec d'origine
  • Les fusibles de protection de calibre supérieur optimisent le transformateur les mangeoires et réduisent les coûts globaux de l'usine



Périmètre du produit

Cliquez sur la flèche pour en savoir plus sur le périmètre du produit.

 GSecGSec Air1
Tension nominalejusqu'à 24 kVjusqu'à 24 kV 
Courant nominal en servicejusqu'à 630 A (interrupteur-sectionneur) / 1250 A (sectionneur)jusqu'à 630 A (interrupteur-sectionneur) / 1250 A (sectionneur)
Courant nominal de courte durée admissiblejusqu'à 25 kA jusqu'à 20 kA (interrupteur-sectionneur) / 25 kA (sectionneur)

GSec Air sera disponible à la vente vers la mi-2025. La première version aura un courant nominal allant jusqu'à 630 A / 20 kA.


ABB_picto_48x48_05_customer_benefits_0159-Small

Normes et conformité

  • Conforme aux normes IEC 62271-103 (interrupteurs MT) et IEC 62271-105 (combinaison interrupteur-fusible MT)

 


new_compact_tile_column

Conception flexible et modulaire

  • GSec est compact et facile à intégrer dans les configurations existantes
  • Actionneur à ressort simple et double
  • Peut être combiné avec des fusibles et interverrouillé avec un sectionneur de mise à la terre du panneau
  • Convient aux applications nécessitant des commutations fréquentes
  • Peut être facilement utilisé dans une large gamme de configurations

ABB_picto_48x48_05_electrical_hazard_0166-Small-400x150

Sûr et fiable

  • Scellé à vie conformément aux normes IEC 62271-1
  • Lorsqu'il est associé à des fusibles limiteurs de courant CEF, le GSec offre une gamme complète de protection
  • Comprend un indicateur de position mécanique fiable et un manomètre/interrupteur de densité

En savoir plus

FAQ


Comment choisir entre GSec et GSec Air ?

La principale différence entre GSec et GSec Air réside dans le milieu isolant des principaux composants :

  • GSecutilise du gaz SF6 (hexafluorure de soufre) comme milieu isolant.

  • GSec Air est un interrupteur de coupure de charge (LBS) et un sectionneur avec de l'air sec comme milieu isolant et des interrupteurs à vide. GSec a un potentiel de réchauffement global (PRG) de 0. Il est entièrement conforme aux normes IEC et au règlement F-gaz de l'UE (UE) 2024/573.

GSec Air nécessite-t-il plus d'espace ?

Le GSec Air a une empreinte similaire à celle du GSec original.

 


Le GSec Air dispose-t-il de trois positions dans un seul appareil ?
Oui, GSec Air dispose de trois positions dans un seul appareil : LIGNE – OUVERT – TERRE

Select region / language