Les transformateurs de courant de type BD sont adaptés pour être montés sur le câble, le busbar, le bushing. Les transformateurs sont adaptés à la mesure du courant de phase et sont utilisés pour le portefeuille de tableaux isolés par air.
Toute classe de précision définie par les normes internationales est possible :
- IEC 61869-1 ; IEC 61869-2
- IEC 60044-1 : Transformateurs d'instruments - Partie 1 : Transformateurs de courant
- CSN EN 60044-1: Transformateurs d'instruments - Partie 1 : Transformateurs de courant
- GOST 7746-2001: Transformateurs de courant
Autres normes et règlements nationaux sur demande.
Portée du produit
Tension la plus élevée pour les équipements............. 0,72 kV
Courant primaire................................... 50 A - 1 250 A
Fréquence........................................... 50 Hz ou 60 Hz
Principaux avantages
- Montage facile grâce à des points de fixation dans un boîtier en plastique
- Terminal secondaire scellable
- Pour le montage sur les câbles isolés et blindés, les barres omnibus et les manchons
Caractéristiques principales
- Pour des courants primaires nominaux jusqu'à 1250 A (valeurs supérieures sur demande)
- Pour la mesure du courant de phase
- Avec ou sans boîtier plastique