La gamme de transformateurs de courant KOR est disponible en polyuréthane (PUR) et en époxy cycloaliphatique hydrophobe (HCEP).
Les transformateurs de courant d'extérieur KOR-60 et KOR-75 sont utilisés pour les circuits de mesure et de relais. L'emplacement supérieur des bornes primaires est pratique pour le raccordement aux lignes aériennes avec des câbles de descente.
Le transformateur de courant extérieur KOR-11 est utilisé pour le comptage et le relais sur les circuits extérieurs de 15 kV et est disponible en version à rapport simple ou double. Les conceptions à double rapport sont réalisées en dérivant l'enroulement secondaire.
Le transformateur de courant extérieur KOR-15C est conçu pour le comptage et le relais sur les circuits extérieurs de 25 kV et est disponible en version à rapport simple ou double. Les conceptions à double rapport sont réalisées en dérivant l'enroulement secondaire.
Le transformateur de courant extérieur KOR-20 est conçu pour le comptage et le relais sur les circuits extérieurs de 34,5 kV et est disponible en version à rapport simple ou double. Les conceptions à double rapport sont réalisées en dérivant l'enroulement secondaire.
Le transformateur de courant extérieur à portée étendue KOR-15CER est conçu pour le comptage des systèmes extérieurs de 25 kV. Idéale pour une utilisation en cogénération et dans les applications où il y a de grands échanges de puissance, l'unité préserve les précisions indiquées avec des charges allant d'un pour cent du courant nominal complet jusqu'au facteur de puissance. Le KOR-15CER offre une plus grande valeur ajoutée pour le client en réduisant les besoins en stocks grâce à sa large plage de fonctionnement dans les applications de comptage conventionnelles.
Le transformateur de courant extérieur à portée étendue KOR-20ER est conçu pour mesurer les systèmes extérieurs de 34,5 kV. Idéale pour une utilisation en cogénération et dans les applications où il y a de grands échanges de puissance, l'unité préserve les précisions indiquées avec des charges allant d'un pour cent du courant nominal complet jusqu'au facteur de puissance.
Pourquoi ABB ?- Offre d'un large choix de transformateurs de mesure allant de 600 V à 48 kV
- Réaliser des économies grâce à une technologie innovante
- Engagé dans la qualité des produits et la satisfaction des clients