Transformateur de courant moyenne tension KOT ANSI pour le comptage/la protection en extérieur
4.8-25 kV, extérieur, 60-150 kV BIL, ampères primaires : 600-4000, 25-60 Hz
Le transformateur KOT est conçu pour le comptage et le relais de courant élevé. Il est disponible avec une ouverture primaire de 3,25 pouces de diamètre ou des bornes primaires à fourche.  ;
Pourquoi ABB ?- Offre d'un large choix de transformateurs de mesure allant de 600 V à 48 kV
- Réaliser des économies grâce à une technologie innovante
- Engagé dans la qualité des produits et la satisfaction des clients