15-36 kV, extérieur, 110, 150 et 200 kV BIL, ampères primaires : 400-5000, 25-60 Hz
Les unités KOTD-110, -150 et -200 sont conçues pour le comptage et le relais des courants élevés. Ils sont disponibles avec une ouverture primaire de 3,5 à 5,0 pouces de diamètre ou un assemblage de barres primaires avec des terminaux à broche. Les unités peuvent être montées dans n'importe quelle position.
Pourquoi ABB ?- Offre d'un large choix de transformateurs de mesure allant de 600 V à 48 kV
- Réaliser des économies grâce à une technologie innovante
- Engagé dans la qualité des produits et la satisfaction des clients