Capteur de courant intérieur KECA 80 D85 (type noyau divisé)

Les transformateurs de mesure électroniques (Capteurs) offrent des mesures de courant pour la protection et la surveillance des réseaux électriques moyenne tension jusqu'à 4000 A, jusqu'à 0,72 kV.

Les capteurs basés sur des principes alternatifs ont été introduits comme successeurs des transformateurs d'instruments conventionnels afin de réduire de manière significative la taille, d'augmenter la sécurité et de fournir une plus grande normalisation des caractéristiques et une gamme de fonctionnalités plus large.

Le capteur de courant est basé sur le principe de la bobine de Rogowski-. Le capteur est constitué d'un enroulement à air, à l'abri de tout risque de saturation puisqu'il ne comporte pas de noyau ferromagnétique. Il est linéaire sur toute la plage de mesure. Le signal de sortie est une tension, qui est proportionnelle à la dérivée du courant. Une intégration numérique de cette tension est effectuée par IED et donne le courant mesuré.

Le capteur de courant de type KECA 80 D85 est destiné à être utilisé pour la mesure du courant dans les tableaux moyenne tension isolés par air et par gaz.

Le capteur de courant est de type à noyau divisé et est équipé d'un système de serrage qui permet une installation facile et rapide et rend donc le capteur adapté à des fins de rétrofit.

Les capteurs de courant peuvent être utilisés aussi bien à des fins de mesure que de protection. 
 
Portée du produit
Classe de précision du courant combiné 0,5/5P630
Câble secondaire avec type de connecteur, blindé RJ-45 Cat. 6, entièrement compatible avec ABB Relion® famille de produits IEDs
Certifié UL
 
Application
Tableau primaires et secondaires isolés à l'air et au gaz (AIS et GIS), conception optimisée des capteurs à des fins de modernisation
 
Principaux avantages

  • Installation facile et rapide  
  • Petites dimensions, poids léger
  • Processus de conception simple et rapide
  • Grande flexibilité
  • Minimiser les coûts pendant l'exploitation
  • Augmenter la sécurité et la fiabilité

Caractéristiques principales

  • Jusqu'à 4000 A
  • Haute précision jusqu'à 0,5
  • Livré avec câble secondaire et connecteur RJ45
  • Haute linéarité
  • Large gamme dynamique

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

ABB Connect Partner Hub

ABB Connect Partner Hub est une communauté en ligne dynamique qui offre de nombreux services précieux à nos clients.

Learn more

Loading documents

Offre connexe

Select region / language