Capteur de courant submersible RSS-1
Le capteur de courant submersible RSS-1 est utilisé pour la mesure du courant de non-revenu et l'indication des défauts dans les applications de voûtes intérieures et souterraines.
Le capteur de courant submersible RSS-1 offre une conception unique qui permet une fermeture hermétique complète des composants internes. Cela garantit une longue durée de vie dans les environnements submersibles les plus difficiles, avec des profondeurs d'immersion allant jusqu'à 2 mètres (6,5 pieds).
Principaux avantages
Caractéristiques principales
- Courant nominal : 600 A
- Température de fonctionnement : -30°C à +85°C
- Le câble standard de 75 pieds permet de placer les appareils de réception à distance
- Compatible avec les compteurs et les contrôleurs qui acceptent une tension d'entrée nominale de 10 V pour la mesure du courant.
- La fonction d'écrêtage de tension limite la tension de sortie à 65 V, ce qui évite d'endommager les dispositifs de réception lors de scénarios de courant de défaut
- Composant reconnu par UL (numéro de dossier E96461)