Capteurs intérieurs combinés KEVCY_RE

Les transformateurs de mesure électroniques (Capteurs) offrent des mesures de courant et de tension pour la protection et la surveillance des réseaux électriques moyenne tension jusqu'à 40,5 kV, 630 A.

Les capteurs basés sur des principes alternatifs ont été introduits comme successeurs des transformateurs d'instruments conventionnels afin de réduire de manière significative la taille, d'augmenter la sécurité et de fournir une plus grande normalisation des caractéristiques et une gamme de fonctionnalités plus large.

Le capteur de courant est basé sur le principe de la bobine de Rogowski. Le capteur est constitué d'un enroulement à air, à l'abri de tout risque de saturation puisqu'il ne comporte pas de noyau ferromagnétique. Il est linéaire sur toute la plage de mesure.

Le capteur de tension est basé sur un diviseur capacitif. Ce capteur est également non saturable et linéaire sur toute la plage de mesure. Dans les capteurs combi, une électrode de couplage est intégrée dans la même pièce compacte en résine moulée.  
 
Portée du produit
jusqu'à 630 A
KEVCY 24 RE1    ; jusqu'à 24 kV, mesure de la tension, indication de la tension, mesure du courant
KEVCY 24 RF1    jusqu'à 24 kV, mesure de la tension, indication de la tension
KEVCY 36 RE1   jusqu'à 36 kV, mesure de la tension, indication de la tension, mesure du courant  
KEVCY 40.5 RE1 jusqu'à 40,5 kV, mesure de la tension, indication de la tension, mesure du courant
 
Application
Tableau secondaire à isolation gazeuse (GIS)
Unités principales d'anneau (RMU)
 
Principaux avantages

  • Conception optimisée pour l'application
  • Petites dimensions, poids léger
  • Processus de conception simple et rapide
  • Grande flexibilité
  • Minimiser les coûts pendant l'exploitation
  • Augmenter la sécurité et la fiabilité

Caractéristiques principales

  • Jusqu'à 630 A et 40,5 kV
  • Haute précision jusqu'à 0,5
  • Livré avec câble secondaire et connecteur RJ45
  • Haute linéarité
  • Large gamme dynamique
  • Pas de ferrorésonance

 

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

ABB Connect Partner Hub

ABB Connect Partner Hub est une communauté en ligne dynamique qui offre de nombreux services précieux à nos clients.

Learn more

Loading documents

Offre connexe

Relion®
Select region / language