Les capteurs basés sur des principes alternatifs ont été introduits comme successeurs des transformateurs d'instruments conventionnels afin de réduire de manière significative la taille, d'augmenter la sécurité et de fournir une plus grande normalisation des caractéristiques et une gamme de fonctionnalités plus large.
Le capteur de tension est basé sur un diviseur résistif. Ce capteur est non saturable et linéaire sur toute la plage de mesure. Le signal de sortie est une tension, qui est proportionnelle à la tension primaire.
Les capteurs de tension KEVA 36 G ont été conçus pour remplacer facilement les fiches isolantes utilisées à l'origine dans les adaptateurs pour les systèmes de barres blindées ou les transformateurs de tension enfichables connectés à l'adaptateur de prise. En raison de leur taille compacte et de leur conception optimisée, les capteurs peuvent être utilisés aussi bien dans le cadre d'une rénovation que dans de nouvelles installations.
Portée du produit
Deux modèles de capteurs convenant à toutes les applications jusqu'à 36 kV
Classe de précision de la tension combinée 0,5/3P
Application
Tableau primaire à isolation gazeuse (GIS)
Principaux avantages
- Installation facile et rapide
- Petites dimensions, poids léger
- Processus de conception simple et rapide
- Grande flexibilité
- Minimiser les coûts pendant l'exploitation
- Augmenter la sécurité et la fiabilité
Caractéristiques principales
- Jusqu'à 36 kV
- Haute précision jusqu'à 0,5
- Livré avec câble secondaire et connecteur RJ45
- Haute linéarité
- Large gamme dynamique
- Pas de ferrorésonance