Capteurs de tension intérieurs KEVA A

Les transformateurs de mesure électroniques (Capteurs) offrent des mesures de tension pour la protection et la surveillance des réseaux électriques moyenne tension jusqu'à 24 kV.

Les capteurs basés sur des principes alternatifs ont été introduits comme successeurs des transformateurs d'instruments conventionnels afin de réduire de manière significative la taille, d'augmenter la sécurité et de fournir une plus grande normalisation des caractéristiques et une gamme de fonctionnalités plus large.
 
Le capteur de tension est basé sur un diviseur résistif. Ce capteur est non saturable et linéaire sur toute la plage de mesure. Le signal de sortie est une tension, qui est proportionnelle à la tension primaire. 

Portée du produit
Un seul capteur pour toutes les applications jusqu'à 24 kV
Classe de précision 0,5/3P pour la mesure de la tension 
 
Application
Tableaux primaires et secondaires isolés par air (AIS),
Fabricant d'équipement d'origine (OEM)  

Principaux avantages

  • Installation facile et rapide
  • Petites dimensions, poids léger
  • Processus de conception simple et rapide
  • Grande flexibilité
  • Minimiser les coûts pendant l'exploitation
  • Augmenter la sécurité et la fiabilité

Caractéristiques principales

  • Jusqu'à 24 kV
  • Haute précision jusqu'à 0,5
  • Livré avec câble secondaire et connecteurs RJ45 ou Twin-BNC
  • Haute linéarité
  • Large gamme dynamique
  • Pas de ferrorésonance

 

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

ABB Connect Partner Hub

ABB Connect Partner Hub est une communauté en ligne dynamique qui offre de nombreux services précieux à nos clients.

Learn more

Loading documents

Offre connexe

Select region / language