Les capteurs basés sur des principes alternatifs ont été introduits comme successeurs des transformateurs d'instruments conventionnels afin de réduire de manière significative la taille, d'augmenter la sécurité et de fournir une plus grande normalisation des caractéristiques et une gamme de fonctionnalités plus large.
Le capteur de tension est basé sur un diviseur résistif. Ce capteur est non saturable et linéaire sur toute la plage de mesure. Le signal de sortie est une tension, qui est proportionnelle à la tension primaire.
Les capteurs de tension KEVA C ont été conçus pour remplacer facilement les bouchons isolants utilisés à l'origine dans les connecteurs en T des câbles. En raison de leur taille compacte et de leur conception optimisée, les capteurs peuvent être utilisés aussi bien dans le cadre d'une rénovation que dans de nouvelles installations.
Portée du produit
Un seul capteur pour toutes les applications jusqu'à 24 kV
Classe de précision de la tension combinée 0,5/3P
Câble secondaire avec type de connecteur, blindé RJ-45 Cat. 6, ou avec des embouts pour un raccord à vis
Application
Tableau à isolation gazeuse de distribution primaire ou secondaire jusqu'à 24 kV où une mesure précise de la tension est nécessaire pour une protection avancée, la détection des défauts et la surveillance du réseau. Mesure de la tension compatible avec la famille ABB Relion® ; et avec divers dispositifs électroniques intelligents de fournisseurs tiers, convenant aussi bien aux nouvelles installations qu'à la modernisation.
Principaux avantages
- Installation facile et rapide
- Petites dimensions, poids léger
- Processus de conception simple et rapide
- Grande flexibilité
- Minimiser les coûts pendant l'exploitation
- Augmenter la sécurité et la fiabilité
Caractéristiques principales
- Jusqu'à 24 kV
- Haute précision jusqu'à 0,5
- Norme IEC 61869 disponible
- Haute linéarité
- Large gamme dynamique
- Pas de ferrorésonance