Elimination de la ferrorésonance VT Guard Pro

Dispositif de protection ferrorésonant. VT Guard PRO est un dispositif de sécurité avancé qui protège les transformateurs de tension inductifs moyenne tension (MT) contre les oscillations ferrorésonantes.

Les oscillations ferrorésonantes peuvent être déclenchées par des événements transitoires (tels que des opérations de commutation) dans les réseaux électriques. VT Guard PRO protège les transformateurs de tension contre les surintensités ferrorésonantes potentielles par une action d'amortissement appropriée et rapide, sans créer de consommation électrique excessive pendant le fonctionnement normal du réseau.
 
Portée du produit
Deux versions sont disponibles : VT Guard Pro et VT Guard Pro–D. Les deux versions sont identiques du point de vue de la fonctionnalité (capacité d'amortissement), mais le VT Guard Pro–D a des fonctions étendues qui permettent l'autodiagnostic et offrent la possibilité de coopérer avec un système supérieur. Cette fonction de diagnostic permet à l'appareil de s'auto-contrôler et est capable d'envoyer des informations sur son état à un système supérieur.

Principaux avantages  

  • VT Guard Pro (Pro D) remplace entièrement la résistance de décharge et apporte des avantages supplémentaires
  • Protège les transformateurs de tension inductifs de moyenne tension contre les oscillations ferrorésonantes
  • Haute fiabilité grâce aux circuits de redondance
  • Gain de place dans l'application du client

Caractéristiques principales

  • Gain de place dans l'application du client
  • Courant opérationnel maximal : 10 A /0,2 s
  • Protège les 3 VTs en connexion delta ouverte
  • Paramétrage avancé (temporisation, tension de seuil)

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

Loading documents

Offre connexe

Select region / language