Transformateur de tension intérieur unipolaire UMZ 17-1
Les transformateurs de tension moyenne tension unipolaires intérieurs UMZ 17-1 sont moulés en résine époxy et sont conçus pour une tension d'isolement allant jusqu'à 17,5 kV.
Un transformateur de tension dont toutes les parties de son enroulement primaire, y compris les bornes, sont isolées de la terre à un niveau correspondant à son niveau d'isolation nominal.
Portée du produit
- Types de transformateurs de tension : UMZ 17-1, UMZ 17-1F ou UMZ 17-1P
- Niveau d'isolation maximal : 17,5/38/95 kV
- Tension primaire nominale : (de 12 à 15):√3 kV
- Tension secondaire nominale :
&ndash ; mesure - 100:√3 ou 110:√3 V
&ndash ; supplémentaire - 100:3 ou 110:3 V
- Puissance nominale/classe de l'enroulement de mesure [VA] :
&ndash ; de 5 à 20(25)/0,2
&ndash ; de 5 à 50(60)/0,5
&ndash ; de 5 à 100(120)/1
- Puissance nominale/classe de l'enroulement de protection [VA] : 30/3P ; 50/6P
Classe d'isolation : - E
Pourquoi ABB ?
- Type sec intérieur, isolé en résine coulée
- Pour la mesure et la protection avec jusqu'à 2 enroulements secondaires